PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHT8316G066MOAC120/60D

Número de pieza:

Asco-EFHT8316G066MOAC120/60D

970,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 5/8 3NO BRASS 6.1 /H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)3.20
Valve Function3 way - 3/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight3.90 lbs
Kit Number314492-MO
Coil ClassHT
Coil Number238414-032-D
Orifice Size5/8 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 5/8 3NO BRASS 6.1/H AC
Mounting DirectionANY