PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ EFHT8344G072DC110/DCD

Número de pieza:

Asco-EFHT8344G072DC110/DCD

3/8 X 3/8 4 BRASS 11.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Flow (Cv)1.40
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302733
Coil ClassHT
Coil Number238914-032-D
Orifice Size3/8 in
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/8 X 3/8 4W BRASS 11.6/H DC