ASCO™ EFL8215G013VDC24/DCK

Número de pieza:

Asco-EFL8215G013VDC24/DCK

634,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/2 2 NC Brass 6.1/H AC

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302439-V
Coil ClassFT
Coil Number238714-006-K
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length72 inch
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 11.6/F DC