ASCO™ JB8221G001AC240/60

Número de pieza:

Asco-JB8221G001AC240/60

486,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 1/2 2 NC Brass 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Kit Number310387
Coil ClassFT
Coil Number238210-058-D
Voltage & Frequency240 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/16 2NC BRASS 6.1/F AC