ASCO™ 221 Electroválvulas de cierre lento

La serie 221 de ASCO, con su diseño único de cierre lento, proporciona un mayor caudal al mismo tiempo que aumenta el rendimiento en las aplicaciones comerciales. Reduce el inventario al acomodar el servicio de agua fría y caliente, y está diseñada para tener un mantenimiento rápido y fácil. Use la serie 221 con confianza en las aplicaciones de temperatura alta y baja que se encuentran en lavanderías, moldeado, esterilizadores y autoclaves.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    FB
    FT
    HB
    HC
    HT
    SC
    3
    3.5
    5.5
    11.5
    13
    24
    36
    38
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    2 1/2"
    2"
    3/4"
    3/8"
    Hot Water
    Water
    32.00
    NPT
    125
    150
    5
    5
    125
    150
    104.00
    125.00
    Solenoid Valve
    6 DC
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 DC
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    11.6
    11.6 W
    16.1
    16.1 W
    22.6
    22.6 W
    24.6 W
    5 Day
    Same Day
    5
    1 - 10 de 999 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Frecuencia
    Material del cuerpo
    Clase de bobina
    Caudal (Cv)
    Peso del producto
    Tamaño de la tubería/puerto
    Fluido
    Temperatura mínima ambiental
    Accesorios/puerto de presión
    Presión máxima de funcionamiento (agua)
    Presión mínima de funcionamiento (agua)
    Presión mínima de funcionamiento (PSI)
    Presión máxima de operación (PSI)
    Temperatura máxima ambiental
    Tipo de producto
    Voltaje
    Función de válvula
    Vataje
    Envío inmediato disponible
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8221G001AC100/50D

    ASCO 8221G001AC100/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide50 HzLatónFT3
    717,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC110/50D

    ASCO 8221G001AC110/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide50 HzLatónFT3
    453,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC110/60D

    ASCO 8221G001AC110/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide60 HzLatónFT3
    717,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC115/50D

    ASCO 8221G001AC115/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide50 HzLatónFT3
    717,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC12/60D

    ASCO 8221G001AC12/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide60 HzLatónFT3
    717,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8221G001AC120/60,110/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide50/60 HzLatónFT3
    453,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC120/60D

    ASCO 8221G001AC120/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide60 HzLatónFT3
    453,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC208/60D

    ASCO 8221G001AC208/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide60 HzLatónFT3
    453,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC220/50D

    ASCO 8221G001AC220/50D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide50 HzLatónFT3
    453,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    8221G001AC220/60D

    ASCO 8221G001AC220/60D

    AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoClase de bobinaCaudal (Cv)
    Solenoide60 HzLatónFT3
    717,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA