ASCO™ JKF8215G023VAC24/60

Número de pieza:

Asco-JKF8215G023VAC24/60

499,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/16 3U Brass 10.1/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Voltage & Frequency24 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC