ASCO™ JKF8215G030BAC24/60,22/50

Número de pieza:

Asco-JKF8215G030BAC24/60,22/50

341,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/4 X 3/4 2NC ALUMIN10.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number304089
Coil ClassFT
Coil Number238612-005
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC AL 10.1/F AC