ASCO™ L8215G013VAC208/60K

Número de pieza:

Asco-L8215G013VAC208/60K

518,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
3/8 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency208 AC with 60 Hz
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238610-052-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC