ASCO™ OFSP8214G020VIAC120/60

Número de pieza:

Asco-OFSP8214G020VIAC120/60

408,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Kit Number322480
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC