ASCO™ OFSS8214G020BAC220/50

Número de pieza:

Asco-OFSS8214G020BAC220/50

340,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 3/4 2NC ALUMIN17.1/H W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency220 AC with 50 Hz
Kit Number316667
Coil ClassHB
Coil Number238812-158
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/H AC