ASCO™ SC8215G013VAC240/60

Número de pieza:

Asco-SC8215G013VAC240/60

483,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 9/32 3 NC Brass 6.1 /F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-058
Voltage & Frequency240 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC