ASCO™ SC8215G023VAC220/50

Número de pieza:

Asco-SC8215G023VAC220/50

483,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 1/8 3U Stainless Steel 11.6/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassFT
Coil Number238612-058
Voltage & Frequency220 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC