PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SD8203G002DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SD8203G002DC24/DC

875,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
¿Dónde comprar?
1/2 X 1/2 2NC BRASS 22.6/F W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.59 lbs
Kit Number*000000*
Coil ClassFB
Coil Number238712-106
Orifice Size1/2 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 22.6/F DC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY