PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Válvulas proporcionales ASCO™ serie 203 Posiflow

La serie 203 de ASCO es una línea de electroválvulas proporcionales Posiflow que están diseñadas para usarlas en aplicaciones de aire/gas, servicio de poco vacío y para controlar el caudalde agua con precisión. Las válvulas son ideales para la industria alimentaria, ciencias médicas y biológicas, y aplicaciones de agua y aguas residuales.

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Brass
    FB
    HB
    1/2"
    24 DC
    22.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 4 de 4 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Accionamiento
    Accesorios/puerto de presión
    Material del cuerpo
    Clase de bobina
    Tamaño de la tubería/puerto
    Voltaje
    Vataje
    Función de válvula
    Tipo de producto
    Envío inmediato disponible
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8203G002DC24/DCD

    ASCO 8203G002DC24/DCD

    AccionamientoAccesorios/puerto de presiónMaterial del cuerpoClase de bobinaTamaño de la tubería/puerto
    SolenoideNPTLatónFB1/2"
    858,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    HB8203G002DC24/DCD

    ASCO HB8203G002DC24/DCD

    AccionamientoAccesorios/puerto de presiónMaterial del cuerpoClase de bobinaTamaño de la tubería/puerto
    SolenoideNPTLatónHB1/2"
    922,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SD8203G002DC24/DC

    ASCO SD8203G002DC24/DC

    AccionamientoAccesorios/puerto de presiónMaterial del cuerpoClase de bobinaTamaño de la tubería/puerto
    SolenoideNPTLatónFB1/2"
    875,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    SV8203G002DC24/DC

    ASCO SV8203G002DC24/DC

    AccionamientoAccesorios/puerto de presiónMaterial del cuerpoClase de bobinaTamaño de la tubería/puerto
    SolenoideNPTLatónHB1/2"
    938,00 US$
    AÑADIR A LA LISTA