ASCO™ SU8215G013VAC24/60

Número de pieza:

Asco-SU8215G013VAC24/60

544,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/4 X 3/32 3 NO Brass 10.1/F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassHT
Coil Number238812-005
Voltage & Frequency24 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC