ASCO™ SU8215G033VAC240/60,220/50

Número de pieza:

Asco-SU8215G033VAC240/60,220/50

553,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/8 X 1/16 3 NO Brass 6.3 /F W

especificaciones

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302361-V
Coil ClassHT
Coil Number238812-058
Voltage & Frequency240, 220 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 10.1/H AC