PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

ASCO™ SV8203G002DC24/DC

Número de pieza:

Asco-SV8203G002DC24/DC

938,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
1/2 X 1/2 2NC BRASS 22.6/H W

especificaciones

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number*000000*
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 22.6/H DC