ASCO™ WSCR8327B202MS.230/50-60

Número de pieza:

Asco-WSCR8327B202MS.230/50-60

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-STAINLESS STEEL-RESILIENT: FPM-5,8 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-IP66/67

especificaciones

Coil ClassH
Frequency50/60 Hz
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Size1/4"
Pressure Port/FittingNPT
Voltage230 AC
Wattage5.8 W