ASCO™ 327 Electrovalvula 3 vias 2 posiciones

ASCO serie 327 es una línea de válvulas de mando de caudal alto que necesita una presión de funcionamiento mínima de cero. Su construcción de clapet equilibrado permite caudales altos en niveles de energía mínimos, lo que las hace ideales para las plantas de energía, refinerías y centros de procesamiento químico. Los casquillos móviles PTFE de la válvulas y las juntas llenas de grafito reducen la fricción y eliminan el adherido para proporcionar una duración de servicio excepcional.

1 - 10 de 42 resultados de productos
Seleccionar columnas
Accionamiento
Frecuencia
Material del cuerpo
Certificaciones
Clase de bobina
Min Operating Press. (Light Oil)
Presión máxima de funcionamiento (agua)
Accesorios/puerto de presión
Fluido
Presión mínima de funcionamiento (agua)
Presión máxima de funcionamiento (aire)
Temperatura mínima ambiental
Presión mínima de funcionamiento (aire)
Max Operating Press. (Light Oil)
Temperatura máxima ambiental
Orificio
Tipo de producto
Material de sellado
Tamaño de la tubería/puerto
Función de válvula
Vataje
Voltaje
Envío inmediato disponible
Disponibilidad
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
8327A606

ASCO 8327A606 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable
No Image Available For Product
8327A608

ASCO 8327A608 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable
No Image Available For Product
8327A609

ASCO 8327A609 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
No Image Available For Product
8327A610

ASCO 8327A610 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable
No Image Available For Product
8327A620

ASCO 8327A620 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable
No Image Available For Product
8327A646

ASCO 8327A646 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable
No Image Available For Product
8327A648

ASCO 8327A648 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable
No Image Available For Product
8327B001

ASCO 8327B001 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Latón
No Image Available For Product
8327B002

ASCO 8327B002 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable
No Image Available For Product
8327B012

ASCO 8327B012 Solenoid Valve

AccionamientoFrecuenciaMaterial del cuerpoCertificacionesClase de bobina
Acero inoxidable