Cilindros estándar AVENTICS™ serie CCL-IC (ISO 21287)

Ver catálogo
Los cilindros AVENTICS serie CCL-IC (ISO 21287), con su diseño compacto y limpio, puede usarse en un amplio rango de aplicaciones. La superficie suave y los materiales, como aluminio anodizado, acero inoxidable y lubricantes NSF-H1, hacen que el cilindro sea ideal para los exigentes requisitos en la industria de alimentos y bebidas

1 - 10 de 278 resultados de productos
Seleccionar columnas
Standards and Regulations
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Amortiguamiento
Requisitos medioambientales
Industria
Pistón magnético
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Rosca del vástago del pistón
Serie del producto
Raspador
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R480668683

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668683

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm5 mmde efecto doble
121,70 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668684

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668684

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm10 mmde efecto doble
122,85 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668685

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668685

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm15 mmde efecto doble
124,01 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668686

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668686

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm20 mmde efecto doble
125,15 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668687

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668687

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm25 mmde efecto doble
126,31 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668688

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668688

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm30 mmde efecto doble
127,46 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668689

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668689

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm40 mmde efecto doble
129,76 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668690

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668690

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm50 mmde efecto doble
132,07 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668691

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668691

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
16 mm60 mmde efecto doble
134,37 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R480668692

AVENTICS ISO 21287, Serie CCL-IC R480668692

Standards and RegulationsTamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroDisponibilidad
20 mm5 mmde efecto doble
136,39 US$
AÑADIR A LA LISTA