AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668688

Número de pieza:

AVENTICS-R480668688

127,46 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CCL-DA-016-0030-IC-0210012111AB00000-BAS

especificaciones

NormasISO 21287
Ø del émbolo16 mm
Carrera30 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, apto para alimentos, opcional en ATEX, Protección anticorrosión mejorada
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción95 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.15 J
Peso 0 mm de carrera0.084 kg
Peso +10 mm de carrera0.016 kg
Carrera máx.300 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C