Válvulas direccionales AVENTICS™ serie DO/DP

Ver catálogo
La AVENTICS serie DO/DP ofrece una solución sencilla, fiable y robusta para todas las funciones clásicas de pilotaje con operación eléctrica directa.

1 - 10 de 185 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tensión de servicio
Principio de conmutación
Anulación manual
Tamaño de escala
Disponibilidad
Serie del producto
Activación
Caudal (L/M)
Voltaje operativo CC
Conexión eléctrica 2
Material de la carcasa
Industria
Presión máxima de trabajo
Presión de trabajo mín.
Voltaje operativo CA a 50 Hz
Voltaje operativo CA a 60 Hz
Envío inmediato disponible
Tipo de asiento/sello
Configuración de válvula
Función de válvula
Piloto de la válvula
Voltage tolerance
Vataje
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
0820005100

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005100

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
230 V AC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
172,34 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005101

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005101

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
24 V DC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
147,22 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005102

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005102

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
110 V AC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
172,34 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005103

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005103

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
24 V AC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
147,22 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005150

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005150

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
230 V AC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
180,28 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005151

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005151

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
24 V DC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
153,99 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005152

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005152

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
110 V AC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
180,28 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005153

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005153

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
24 V AC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
153,99 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005200

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005200

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
230 V AC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
147,22 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
0820005201

AVENTICS Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005201

Tensión de servicioPrincipio de conmutaciónAnulación manualTamaño de escalaDisponibilidad
24 V DC3/2, con reposición por resortecon reténDO35
147,22 US$
AÑADIR A LA LISTA