AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO35 0820005200

Número de pieza:

AVENTICS-0820005200

147,22 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
DO35-3/2NO-G018-230AC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
AdvertenciaAnchura de bobina 32 mm
tamaño de construcciónDO35
Tipo de válvulaválvula de asiento
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Tipo de conexión de aire comprimidoRosca interior
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Caudal nominal Qn110 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoEN 175301-803, forma A
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio230 V AC
Anchura de bobina32 mm
Duración de conexión100 %
Material carcasaZinc fundido a presión
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C