AVENTICS Fijación por pie MS3, Serie CM1 1821332027
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm|25 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS3, Serie CM1 1821332028
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 12 mm|16 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS3, Serie CM1 1821332029
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm|10 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS1, Serie CM1 1821332053
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 16 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS9, Serie CM1 1827001018
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS9, Serie CM1 1827001019
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 40 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS9, Serie CM1 1827001020
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS9, Serie CM1 1827001022
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 80 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS9, Serie CM1 1827001023
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |
AVENTICS Fijación por pie MS1, Serie CM1 1827001271
| Tamaño del orificio | Material del cuerpo | Industria | Tipo de accesorio | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| 32 mm | Steel, chrome-plated | Industria | Fijaciones de cilindros |