PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Fijación por pie MS1, Serie CM1 1827001271

Número de pieza:

AVENTICS-1827001271

21,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM1-MS1-032-M2-A

especificaciones

Para seriePRA/TRB, CCI, CVI
NormalizaciónISO 15552
Diámetro de émbolo32 mm
Volumen de suministroTornillos incluidos en el volumen de suministro
Unidad de suministro1 Unidades
Peso0.17 kg
MaterialAcero, cromado
Material de los tornillosAcero, cromado