Cilindros redondos serie RPC de AVENTICS™

Repuestos
Ver catálogo
Los cilindros de perfil redondo serie RPC de AVENTICS ofrecen una amplia variedad de opciones de conexión. Son fáciles de limpiar y adecuados para aplicaciones de embalaje en la industria alimentaria debido a los lubricantes de grado alimentario. La serie RPC también se utiliza en aplicaciones estándar a través de necesidades de automatización de máquinas.

1 - 10 de 236 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
Disponibilidad
Conexión de aire comprimido
Requisitos medioambientales
Industria
Pistón magnético
Max Stroke
Presión máxima de trabajo
Extensión de la fuerza del pistón
Retracción de la fuerza del pistón
Rosca del vástago del pistón
Serie del producto
Envío inmediato disponible
Raspador
Tipo de raspador
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R412020640

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020640

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm25 mmde efecto dobleamortiguación elástica
138,53 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020641

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020641

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm50 mmde efecto dobleamortiguación elástica
140,15 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020642

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020642

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm80 mmde efecto dobleamortiguación elástica
142,09 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020643

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020643

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm100 mmde efecto dobleamortiguación elástica
143,38 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020644

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020644

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm125 mmde efecto dobleamortiguación elástica
145,01 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020645

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020645

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm160 mmde efecto dobleamortiguación elástica
147,27 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020646

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020646

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm200 mmde efecto dobleamortiguación elástica
149,86 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020647

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020647

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm250 mmde efecto dobleamortiguación elástica
153,10 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020648

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020648

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm320 mmde efecto dobleamortiguación elástica
157,63 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R412020649

AVENTICS Cilindro redondo, Serie RPC R412020649

Tamaño del orificioLongitud de carreraFunción del cilindroAmortiguamientoDisponibilidad
32 mm400 mmde efecto dobleamortiguación elástica
162,81 US$
AÑADIR A LA LISTA