AVENTICS™ Cilindro redondo, Serie RPC R412020648

Número de pieza:

AVENTICS-R412020648

157,63 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RPC-DA-032-0320-11-1-2-BAS

especificaciones

TipoVersión: tipo corto
Ø del émbolo32 mm
Carrera320 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción435 N
Fuerza de émbolo durante extracción505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.8 J
Peso 0 mm de carrera0.3 kg
Peso +10 mm de carrera0.015 kg
Carrera máx.1200 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C