AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie DO16 0820048126
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Advertencia | Anchura de bobina 15 mm |
| tamaño de construcción | DO16 |
| Tipo de válvula | válvula de asiento |
| Principio de conmutación | 3/2, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Caudal nominal Qn | 20 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 8 bar |
| Conexión eléctrica tipo | Enchufe |
| Attacco elettrico tamaño | ISO 15217, forma C |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +15 % |
| Anchura de bobina | 16 mm |
| Consumo de potencia DC | 2 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Material carcasa | Sulfuro de polifenileno, Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Peso | 0.035 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |