AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003001

Número de pieza:

AVENTICS-0821003001

28,68 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NR01-SKR-G018-G018

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónenroscable
Conexión de aire comprimido 1G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/8
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Advertenciaenroscable
Caudal nominal Qn 1 a la 2920 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.02 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno