Válvulas sin retorno AVENTICS™ serie NR01

Ver catálogo
La serie NR01 de AVENTICS gracias a una variedad de opciones de conexión, las válvulas antirretorno NR se pueden atornillar de forma separada y también son adecuadas para la instalación directa en la tubería.

Your selection:
    installing in piping
    thread-in
    G 1
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/4
    G 3/8
    M5
    Ø 12
    Ø 14
    Ø 4
    Ø 6
    Ø 8
    G 1
    G 1/2
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/4
    G 3/8
    M5
    Ø 4
    Ø 6
    Ø 8
    Internal thread
    push-in fitting
    External thread
    Internal thread
    push-in fitting
    Aluminum chill casting
    Brass
    1050 l/min
    1600 l/min
    1650 l/min
    190 l/min
    195 l/min
    2200 l/min
    230 l/min
    250 l/min
    3500 l/min
    40 l/min
    4300 l/min
    495 l/min
    5100 l/min
    530 l/min
    6200 l/min
    7350 l/min
    7950 l/min
    810 l/min
    920 l/min
    950 l/min
    975 l/min
    Acrylonitrile butadiene rubber
    Fluorocaoutchouc
    Poppet valve
    1 - 10 de 25 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tipo de montaje
    Conexión de aire comprimido
    Conexión de aire comprimido 2
    Conexión de aire comprimido
    Conexión de aire comprimido tipo 2
    Material de la carcasa
    Qn 1 a 2
    Material de sellado
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821003001

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003001

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    roscadoG 1/8G 1/8Rosca internaRosca externa
    28,68 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003002

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003002

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    roscadoG 1/4G 1/4Rosca internaRosca externa
    36,24 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003003

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003003

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    roscadoG 1/2G 1/2Rosca internaRosca externa
    53,38 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003004

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003004

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    roscadoG 1/8G 1/8Rosca internaRosca externa
    38,49 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003005

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003005

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    roscadoM5M5Rosca internaRosca externa
    38,57 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003007

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003007

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    instalación en tuberíaG 3/4G 3/4Rosca internaRosca interna
    181,77 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003008

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003008

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    instalación en tuberíaG 1G 1Rosca internaRosca interna
    180,10 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003017

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003017

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    roscadoG 1/4G 1/4Rosca internaRosca externa
    44,36 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003018

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003018

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    roscadoG 1/2G 1/2Rosca internaRosca externa
    60,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    0821003020

    AVENTICS Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003020

    Tipo de montajeConexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido 2Conexión de aire comprimidoConexión de aire comprimido tipo 2
    Ø 4Ø 4Acoplamiento de presiónAcoplamiento de presión
    45,01 US$
    AÑADIR A LA LISTA