AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003005

Número de pieza:

AVENTICS-0821003005

38,57 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NR01-SKR-M5-M5

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónenroscable
Conexión de aire comprimido 1M5
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2M5
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Advertenciaenroscable
Caudal nominal Qn 1 a la 240 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.006 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de acrilnitrilo butadieno