AVENTICS™ Válvula antirretorno, Serie NR01 0821003018

Número de pieza:

AVENTICS-0821003018

60,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
NR01-SKR-G01-G012-G012

especificaciones

Tipoválvula de asiento
Clase de fijaciónenroscable
Conexión de aire comprimido 1G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 1Rosca interior
Conexión de aire comprimido 2G 1/2
Tipo de conexión de aire comprimido 2rosca exterior
Advertenciaenroscable, Resistente al calor
Caudal nominal Qn 1 a la 23500 l/min
Presión de funcionamiento mín.0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.150 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.09 kg
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho fluorado