AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822396209
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | NFE 49004 |
| Ø del émbolo | 63 mm |
| Carrera | 80 mm |
| Orificios | G 1/8 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial, opcional en ATEX |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M12x1,25 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 1837 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 1964 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.6 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Energía de choque | 1.3 J |
| Carrera máx. | 300 mm |
| Fluido | Aire comprimido |
| Temperatura del medio mín. | -20 °C |
| Temperatura del medio máx. | 80 °C |
| Tamaño de partículas máx. | 50 µm |