AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822490101

Número de pieza:

AVENTICS-0822490101

124,77 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
KPZ-SA-016-0010-0031224110000200000000-B

especificaciones

NormasNFE 49004
Ø del émbolo16 mm
Carrera10 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, extraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM4
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción127 N
Fuerza de émbolo durante extracción12 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.11 J
Peso 0 mm de carrera0.07 kg
Peso +10 mm de carrera0.014 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C