AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822491102

Número de pieza:

AVENTICS-0822491102

130,50 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
KPZ-SA-020-0015-0031224110000200000000-B

especificaciones

NormasNFE 49004
Ø del émbolo20 mm
Carrera15 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, extraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción198 N
Fuerza de émbolo durante extracción13 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.15 J
Peso 0 mm de carrera0.098 kg
Peso +10 mm de carrera0.02 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C