AVENTICS™ Cilindro compacto, Serie KPZ 0822492004

Número de pieza:

AVENTICS-0822492004

133,75 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver configuración
Ver hoja de datos
KPZ-SA-025-0025-002122411000020-B

especificaciones

NormasNFE 49004
Ø del émbolo25 mm
Carrera25 mm
OrificiosM5
Principio activoDe efecto simple, retraído sin presión
Amortiguaciónamortiguación elástica
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émboloRosca interior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagosimple
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción25 N
Fuerza de émbolo durante extracción284 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Energía de choque0.2 J
Peso 0 mm de carrera0.143 kg
Peso +10 mm de carrera0.02 kg
Carrera máx.25 mm
FluidoAire comprimido
Temperatura del medio mín.-20 °C