AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124000

Número de pieza:

AVENTICS-1822124000

30,36 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM2-AP6-M4-M2-A

especificaciones

Para serieMNI, SSI
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con brida
Tipocon brida
Tamaño de roscaM4
Cojinete de articulación-Ø5 mm
Peso0.021 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado