Vástago con orificio esférico AVENTICS™


Your selection:
    M10
    M10x1,25
    M10x1,5
    M12
    M12x1,25
    M16x1,5
    M20x1,5
    M24x2
    M27x2
    M36x2
    M4
    M42x2
    M48x2
    M6
    M8
    Stainless Steel
    Steel
    Steel, chrome-plated
    Piston rod mountings
    102
    167
    CCI
    CCL-IC
    CCL-IS
    CSL-RD
    CVI
    ICM
    ICS-D2
    ITS
    KPZ
    MNI
    PRA
    RDC
    RPC
    SSI
    TRB
    narrow version
    with flange
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    5 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    1 - 10 de 45 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Rosca del vástago del pistón adecuada
    Material del cuerpo
    Tipo de accesorio
    Cilindro serie
    Montaje
    Cojinete giratorio
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1822124000

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124000

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M4Steel, chrome-platedwith flange
    30,36 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124001

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124001

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M6Steel, chrome-platedwith flange
    32,78 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124002

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124002

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M8Steel, chrome-platedwith flange
    33,21 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124003

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124003

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M10x1,25Steel, chrome-platedFijaciones de vástagoPRA|TRB|MNI|CCI|SSI|RPC|KPZ|167|CVI|RDCwith flange
    40,27 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124004

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124004

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M12x1,25Steel, chrome-platedFijaciones de vástagoPRA|TRB|CCI|SSI|RPC|KPZ|167|CVI|102with flange
    49,38 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124005

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124005

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M16x1,5Steel, chrome-platedFijaciones de vástagoPRA|TRB|CCI|SSI|RPC|KPZ|167|CVI|RDC|102with flange
    76,47 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124006

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124006

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M20x1,5Steel, chrome-platedFijaciones de vástagoPRA|TRB|KPZ|167|CVI|102with flange
    102,52 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124008

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124008

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M36x2Steel, chrome-platedwith flange
    309,47 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124009

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124009

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M42x2Steel, chrome-platedwith flange
    483,82 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1822124013

    AVENTICS Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124013

    Rosca del vástago del pistón adecuadaMaterial del cuerpoTipo de accesorioCilindro serieMontaje
    M27x2Steel, chrome-platedFijaciones de vástagoPRA|TRB|167|CVIwith flange
    188,13 US$
    AÑADIR A LA LISTA