AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124001

Número de pieza:

AVENTICS-1822124001

32,78 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM2-AP6-M6-M2-A

especificaciones

Para serieMNI, CCI, SSI
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con brida
Tipocon brida
Tamaño de roscaM6
Cojinete de articulación-Ø6 mm
Peso0.028 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado