AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124002

Número de pieza:

AVENTICS-1822124002

33,21 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM2-AP6-M8-M2-A

especificaciones

Para serieMNI, CCI, SSI, KPZ
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con brida
Tipocon brida
Tamaño de roscaM8
Cojinete de articulación-Ø8 mm
Peso0.049 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado