AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124004

Número de pieza:

AVENTICS-1822124004

49,38 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM2-AP6-M12X1,25-M2-A

especificaciones

para el montaje en la seriePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Para seriePRA, TRB, CCI, SSI, RPC, KPZ, 167, CVI, 102
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con brida
Tipocon brida
Tamaño de roscaM12x1,25
Cojinete de articulación-Ø12 mm
Peso0.12 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado