AVENTICS™ Horquilla con rótula AP6, serie CM2 1822124013

Número de pieza:

AVENTICS-1822124013

188,13 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM2-AP6-M27X2-M2-A

especificaciones

para el montaje en la seriePRA, TRB, 167, CVI
Para seriePRA, TRB, 167, CVI
Tipopara el montaje en cilindros PRA, TRB, CCI, SSI, MNI, RPC, KPZ, 167, CVI, RDC, ITS, con brida
Tipocon brida
Tamaño de roscaM27x2
Cojinete de articulación-Ø30 mm
Peso1.17 kg
Material carcasaAcero, cromado
Superficie Carcasagalvanizado