AVENTICS™ Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001277

Número de pieza:

AVENTICS-1827001277

32,48 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM1-MF1-032-M2-A

especificaciones

NormalizaciónISO 15552
Diámetro de émbolo32 mm
Cojinete de articulación-Ø30 mm
Materialacero galvanizado
Material de los tornillosacero galvanizado