Montajes de brida AVENTICS™

Ver catálogo

1 - 10 de 52 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tipo de accesorio
Tamaño del orificio
Cojinete giratorio
Standards and Regulations
Material del cuerpo
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
1821036010

AVENTICS Fijación por brida MF8, Serie CM1 1821036010

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros20 mm|25 mmISO 6432Acero galvanizado
5,91 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1821036011

AVENTICS Fijación por brida MF8, Serie CM1 1821036011

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros12 mm|16 mmISO 6432Acero galvanizado
4,87 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1821036012

AVENTICS Fijación por brida MF8, Serie CM1 1821036012

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros8 mm|10 mmISO 6432Acero galvanizado
4,30 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1821038241

AVENTICS Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1821038241

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros16 mm10 mmSteel, chrome-plated
31,58 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1827001277

AVENTICS Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001277

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros32 mm30 mmISO 15552Acero galvanizado
32,48 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1827001278

AVENTICS Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001278

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros40 mm35 mmISO 15552Acero galvanizado
33,71 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1827001279

AVENTICS Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001279

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros50 mm40 mmISO 15552Acero galvanizado
42,34 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1827001281

AVENTICS Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001281

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros80 mm45 mmISO 15552Acero galvanizado
62,70 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1827001282

AVENTICS Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001282

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros100 mm55 mmISO 15552Acero galvanizado
75,17 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1827001460

AVENTICS Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001460

Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioStandards and RegulationsMaterial del cuerpo
Fijaciones de cilindros160 mm65 mmISO 15552Acero galvanizado
232,83 US$
AÑADIR A LA LISTA