AVENTICS™ Fijación por brida MF1, MF2, Serie CM1 1827001278

Número de pieza:

AVENTICS-1827001278

33,71 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM1-MF1-040-M2-A

especificaciones

NormalizaciónISO 15552
Diámetro de émbolo40 mm
Cojinete de articulación-Ø35 mm
Materialacero galvanizado
Material de los tornillosacero galvanizado