AVENTICS™ Soporte MP6, Serie CM1 1827001619
Número de pieza:
especificaciones
| Versión | Con cojinete de articulación esférico |
| Normalización | ISO 15552 |
| Diámetro de émbolo | 32 mm |
| Peso | 0.1 kg |
| Material | Aluminio (forjado) |
| Material de los tornillos | acero galvanizado |
| Material cojinete | Acero inoxidable |
| Material del cojinete del anillo interior | Acero inoxidable |
| Material del cojinete del anillo exterior | Latón con capa de PTFE |