Tenón trasero AVENTICS™

Ver catálogo

Your selection:
    Cylinder mountings
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    32 mm
    38.1 mm
    40 mm
    50 mm
    50.8 mm
    52.5 mm
    63 mm
    63.5 mm
    75 mm
    80 mm
    82.55 mm
    85 mm
    95 mm
    100 mm
    101.6 mm
    115 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    50 mm
    6 mm
    8 mm
    Aluminum
    Aluminum (forged and anodized)
    Aluminum (forged)
    Die-cast aluminum
    Nodular graphite iron
    Steel, chrome-plated
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    ISO 21287
    ISO 6431
    NFPA
    1 - 10 de 90 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Tipo de accesorio
    Tamaño del orificio
    Cojinete giratorio
    Industria
    Disponibilidad
    Material del cuerpo
    Serie del producto
    Standards and Regulations
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    1825805368

    AVENTICS Soporte MP4-HD, Serie CM1 1825805368

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros16 mm6 mmIndustria
    29,40 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001283

    AVENTICS Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001283

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros32 mm10 mmIndustria
    31,53 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001284

    AVENTICS Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001284

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros40 mm12 mmIndustria
    32,38 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001285

    AVENTICS Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001285

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros50 mm12 mmIndustria
    40,53 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001287

    AVENTICS Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001287

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros80 mm16 mmIndustria
    61,56 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001288

    AVENTICS Soporte MP4-HD, Serie CM1 1827001288

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros100 mm20 mmIndustria
    76,54 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001619

    AVENTICS Soporte MP6, Serie CM1 1827001619

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros32 mm10 mmIndustria
    74,29 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001620

    AVENTICS Soporte MP6, Serie CM1 1827001620

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros40 mm12 mmIndustria
    83,26 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001621

    AVENTICS Soporte MP6, Serie CM1 1827001621

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros50 mm16 mmIndustria
    96,77 US$
    AÑADIR A LA LISTA
    No Image Available For Product
    1827001623

    AVENTICS Soporte MP6, Serie CM1 1827001623

    Tipo de accesorioTamaño del orificioCojinete giratorioIndustriaDisponibilidad
    Fijaciones de cilindros80 mm20 mmIndustria
    167,27 US$
    AÑADIR A LA LISTA