AVENTICS™ Soporte MP6, Serie CM1 1827001623

Número de pieza:

AVENTICS-1827001623

167,27 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CM1-MP6-080-FO-AL-ISO15552

especificaciones

VersiónCon cojinete de articulación esférico
NormalizaciónISO 15552
Diámetro de émbolo80 mm
Peso0.6 kg
MaterialAluminio (forjado)
Material de los tornillosacero galvanizado
Material cojineteAcero inoxidable
Material del cojinete del anillo interiorAcero inoxidable
Material del cojinete del anillo exteriorLatón con capa de PTFE