AVENTICS™ Conector de válvula, serie CON-VP 1834484048

Número de pieza:

AVENTICS-1834484048

7,61 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-VP-F_A-2+E-SCREW

especificaciones

Tipo de conexiónTornillos
Ø de cable conectable mín.4 mm
Ø de cable conectable máx.9.5 mm
Norma conexión eléctr.EN 175301-803, forma A, no blindado
CertificadosDeclaración de conformidad CE, UKCA
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corriente, máx.0.416666667
ocupación de contactos2+E
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio300 V DC / 250 V AC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaEN 175301-803, forma A
Conexión eléctrica 1, número de polos2+E
Salida de cableacodado
Salida de cable escuadra90°
Par de apriete del tornillo de fijación0.4 Nm
Material carcasaPoliamida
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno
Seal materialNitrile butadiene rubber