Conectores de tapón de la válvula AVENTICS™ serie CON-VP

Ver catálogo
AVENTICS serie CON-VP incluye conectores de válvula para automontaje que se utilizan entre diversas series de válvulas y sensores. La serie cumple con EN 175301-803 y cubre los tipos de conectores de las formas A, B, estándar industrial B, C y estándar de la industria C.

1 - 10 de 19 resultados de productos
Seleccionar columnas
Cantidad de cables
Protección
Tipo de accesorio
Conexión eléctrica
Disponibilidad
Cable Exit 1
Certificaciones
Tipo de conexión
Tipo de conector
Contactos
Tipo de conexión eléctrica
Industria
Color del indicador LED
Temperatura máxima ambiental
Temperatura mínima ambiental
Cantidad de polos
Tensión de servicio
Serie del producto
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
1834484048

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP 1834484048

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvulaEN 175301-803, forma A
7,61 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484050

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP 1834484050

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvula forma CEN 175301-803, forma C
8,97 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484051

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP 1834484051

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvula forma B industriaForma B industria
7,61 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484059

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP 1834484059

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
3+Esin protecciónConector de válvulaEN 175301-803, forma A
9,82 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484096

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP, forma B, 300 V DC / 250 V AC 1834484096

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvula forma BEN 175301-803, forma B
10,78 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484101

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP 1834484101

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvulaEN 175301-803, forma A
24,02 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484102

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP 1834484102

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvulaEN 175301-803, forma A
30,24 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484103

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP 1834484103

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvulaEN 175301-803, forma A
30,24 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484104

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VP, forma B, 24 V AC/DC 1834484104

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvula forma BEN 175301-803, forma B
24,02 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
1834484105

AVENTICS Conector de válvula, serie CON-VPP, forma B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105

Cantidad de cablesProtecciónTipo de accesorioConexión eléctricaDisponibilidad
2+Esin protecciónConector de válvula forma BEN 175301-803, forma B
30,24 US$
AÑADIR A LA LISTA